Menu Hľadať

Nábytkové magnety 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Biela

Nový kód produktu:

10201510

Starý kód produktu:

1222603

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 16,5476 €
100 + 7,8798 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,55 €

1 x 16,5476 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polypropylén
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Biela
Materiál magnetu Neodým
Spôsob montáže Screw On
Celková dĺžka 45.0 mm
Celková šírka 17.0 mm
Materiál púzdra PP
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás