10235867
1222613
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 3,1776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Slonovinová |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw on |
| Hmotnosť západky | 32.0 g |
| Hmotnosť západky | 32.0 g |
| Celková dĺžka | 1.693 in |
| Celková dĺžka | 43.0 mm |
| Celková šírka | 17.0 mm |
| Celková šírka | 0.669 in |
| Dĺžka dosky | 0.945 in |
| Dĺžka dosky | 24.0 mm |
| Šírka dosky | 0.531 in |
| Šírka dosky | 13.5 mm |
| Materiál púzdra | ABS |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.512 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 13.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 34.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.339 in |
| Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku