Menu Hľadať

Nábytkové magnety 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Šedá

Nový kód produktu:

10201831

Starý kód produktu:

1222637

98 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 19,0865 €
100 + 9,0887 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,09 €

1 x 19,0865 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polykarbonát
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Šedá
Materiál magnetu Neodým
Spôsob montáže Screw On
Hmotnosť západky 10.0 g
Celková dĺžka 45.0 mm
Celková šírka 10.0 mm
Dĺžka dosky 30.0 mm
Hrúbka dosky 3.0 mm
Šírka dosky 11.0 mm
Materiál púzdra PC
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 20.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 37.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás