Menu Hľadať

Nábytkové magnety 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Šedá

Nový kód produktu:

10201565

Starý kód produktu:

1222608

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 46,9544 €
50 + 22,3592 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

46,95 €

1 x 46,9544 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polyacetál
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Šedá
Materiál magnetu Neodým
Spôsob montáže Naskrutkovať
Hmotnosť západky 40.0 g
Celková dĺžka 63.0 mm
Celková šírka 14.0 mm
Materiál púzdra POM
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 53.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás