10201626
1222616
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 24,2239 € |
| 50 + | 11,5352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Polybutyléntereftalát |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Šedá |
| Materiál magnetu | Neodým |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 12.0 g |
| Hmotnosť západky | 12.0 g |
| Celková dĺžka | 1.339 in |
| Celková dĺžka | 34.0 mm |
| Celková šírka | 0.472 in |
| Celková šírka | 12.0 mm |
| Dĺžka dosky | 1.181 in |
| Dĺžka dosky | 30.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.063 in |
| Hrúbka dosky | 1.6 mm |
| Šírka dosky | 0.433 in |
| Šírka dosky | 11.0 mm |
| Materiál púzdra | PBT |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.787 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 20.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 25.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.984 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku