Menu Hľadať

Nábytkové magnety 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Čierna

Nový kód produktu:

10201602

Starý kód produktu:

1222614

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 6,84 €
100 + 3,2571 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

68,40 €

10 x 6,84 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Čierna
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Hmotnosť západky 14.0 g
Celková dĺžka 43.0 mm
Celková šírka 17.0 mm
Dĺžka dosky 24.0 mm
Šírka dosky 13.5 mm
Materiál púzdra ABS
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 13.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 34.0 mm
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás