Menu Hľadať

Nábytkové magnety 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Slonovinová

Nový kód produktu:

10445600

Starý kód produktu:

1222610

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 7,3268 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

366,34 €

50 x 7,3268 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Slonovinová
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Hmotnosť západky 32.0 g
Celková dĺžka 64.0 mm
Celková šírka 24.5 mm
Dĺžka dosky 45.0 mm
Šírka dosky 24.0 mm
Materiál púzdra ABS
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 30.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 55.0 mm
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás