Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3592 € - 46,9544 € | 26 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,2626 € - 11,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 11,5352 € - 24,2239 € | 100 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Šedá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,2092 € - 29,8393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,51 € - 28,3711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3268 € - 7,3268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,2571 € - 6,84 € | 100 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,9038 € - 13,3217 € | 600 Na sklade |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Biela
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10,5968 € - 22,2533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,4531 € - 15,6515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1776 € - 3,1776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Slonovinová
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,6455 € - 5,5556 € | 150 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,5968 € - 22,2533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
POM
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,8798 € - 16,5476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PP
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10201558 | 16,7836 € - 35,2456 € | 50 Na sklade |
POM
|
Príchytka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 5,2626 € - 11,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Čierna
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,5155 € - 19,9825 € | 246 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0054 € - 4,7791 € | 5720 Na sklade |
PS
|
Príchytka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,7636 € - 3,7038 € | 20 Na sklade |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0908 € - 4,3908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku