10201398
1222591
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 4,3047 € |
100 + | 2,0498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
---|---|
Upínací mechanizmus | Príchytka |
Farba | Biela |
Materiál magnetu | Ferit |
Spôsob montáže | Naskrutkovať |
Hmotnosť západky | 16.3 g |
Hmotnosť západky | 16.3 g |
Celková dĺžka | 45.0 mm |
Celková dĺžka | 1.772 in |
Celková šírka | 14.5 mm |
Celková šírka | 0.571 in |
Dĺžka dosky | 26.0 mm |
Dĺžka dosky | 1.024 in |
Hrúbka dosky | 1.4 mm |
Hrúbka dosky | 0.055 in |
Šírka dosky | 12.0 mm |
Šírka dosky | 0.472 in |
Materiál púzdra | ABS |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 36.0 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.417 in |
Commodity Code | 8505191090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku