Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,9327 € - 35,5208 € | Vo výrobe |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
16,7753 € - 33,2368 € | Vo výrobe |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
7,53 € - 13,851 € | 24 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
11,9783 € - 29,8579 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
3,3745 € - 6,2081 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
9,6775 € - 17,8629 € | 9 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
7,1675 € - 13,2068 € | 28 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
6,6376 € - 13,939 € | 37 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
13,7867 € - 28,952 € | Vo výrobe |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
10,9882 € - 20,2055 € | 24 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
10,291 € - 21,6112 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
6,0519 € - 12,7091 € | 1 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s montážnym otvorom
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
5,5081 € - 10,1906 € | 32 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
11,6855 € - 21,5234 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
4,3646 € - 8,99 € | 89 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
10193174 | 11,9543 € - 25,1039 € | 39 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko Levina s brzdou
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||||||
18,5183 € - 38,8885 € | Vo výrobe |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
29,2767 € - 29,2767 € | Vo výrobe |
4.921 in
125.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||||||
5,2292 € - 9,6635 € | 77 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||||
10,4583 € - 19,2686 € | 2 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku