Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 125.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Šedá

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10269350

Starý kód produktu:

491027

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
12 + 14,6216 €
Množstvo v balení: 12

Objednávka v násobkoch 12

Celková cena:

175,46 €

12 x 14,6216 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Šedá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 80.0 kg
Šírka kolieska 27.0 mm
Priemer kolieska 125.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 159.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás