10269558
491047
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 15 | 19,2686 € |
16 + | 10,4583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Dark Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 27.0 mm |
Wheel Width | 1.063 in |
Wheel Diameter | 100.0 mm |
Wheel Diameter | 3.937 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 134.0 mm |
Overall Height | 5.276 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku