10283646
497960
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 26,8237 € |
12 + | 13,5401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Dark Grey |
Caster Type | Threaded Stem Castor |
Mount Type | Threaded Stem |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 33.0 mm |
Wheel Width | 1.299 in |
Wheel Diameter | 125.0 mm |
Wheel Diameter | 4.921 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 187.0 mm |
Overall Height | 7.362 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku