10269527
491044
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 - 39 | 10,1906 € |
40 + | 5,5081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Dark Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 60.0 kg |
Load Capacity | 60.0 kg |
Wheel Width | 22.0 mm |
Wheel Width | 0.866 in |
Wheel Diameter | 63.0 mm |
Wheel Diameter | 2.48 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 90.0 mm |
Overall Height | 3.543 in |
Commodity Code | 8302200090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku