Menu Hľadať

Dvojité koliesko 100.0 mm 100.0 kg Do slepého otvoru Čierna

Čierna PA guma s puzdrom z PU.
Nový kód produktu:

10193341

Starý kód produktu:

1220438

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 39,6663 €
20 + 18,8887 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

39,67 €

1 x 39,6663 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa PA
Materiál puzdra kolieska PU
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité koliesko Linea
Spôsob montáže Blind Hole
Nosnosť 100.0 kg
Priemer kolieska 100.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Polyuretánová guma
Povrchová úprava púzdra kolieska Bez povrchovej úpravy
Celková výška 100.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás