10277812
494745
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 - 39 | 10,2199 € |
40 + | 4,9224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Grey |
Caster Type | Bolt Hole Castor |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 50.0 kg |
Load Capacity | 50.0 kg |
Wheel Width | 22.0 mm |
Wheel Width | 0.866 in |
Wheel Diameter | 80.0 mm |
Wheel Diameter | 3.15 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 99.0 mm |
Overall Height | 3.898 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku