10277737
494737
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
7 - 69 | 10,0149 € |
70 + | 4,8666 € |
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Grey |
Caster Type | Swivel Plate Castor |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 40.0 kg |
Load Capacity | 40.0 kg |
Wheel Width | 21.5 mm |
Wheel Width | 0.846 in |
Wheel Diameter | 63.0 mm |
Wheel Diameter | 2.48 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Caster Housing Finish | Zinc Plated |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku