Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montážny otvor Šedá

Sivé koliesko s montážnym otvorom s brzdou vyrobené z prírodnej gumy. Vhodné pre aplikácie, kde sú potrebné nízke pevné kolieska.
Nový kód produktu:

10277829

Starý kód produktu:

494746

17 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 79 12,0074 €
80 + 5,8174 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

96,06 €

8 x 12,0074 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Šedá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 35.0 kg
Šírka kolieska 18.5 mm
Priemer kolieska 50.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 67.5 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás