Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo do tubo compatível Cor Material Intervalo de espessura de parede compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprar
0,384 € - 0,849 € 5097 Em stock
Cinzento
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
M10
0,4952 € - 1,0952 € 1856 Em stock
Preto
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M8
0,799 € - 1,766 € 2383 Em stock
Preto
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M10
0,8085 € - 1,7865 € 3797 Em stock
25.0 mm
Aço
1.2 mm | 0.047 in
M8
0,678 € - 1,4988 € 1810 Em stock
Preto
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M10
0,4936 € - 1,0914 € 1410 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M8
1,1153 € - 2,465 € 179 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M10
1,1153 € - 2,465 € 541 Em stock
Preto
PA
2.0 mm | 0.079 in
M10
3,43 € - 7,581 € 2678 Em stock
40.0 mm
Natural
Liga de alumínio fundido
2.5 mm | 0.098 in
M10
11,92 € - 26,34 € 108 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M16
27,1916 € - 28,6229 € 24 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M20
13,27 € - 29,34 € Em produção
Preto
PA
2.0 mm | 0.079 in
M20
13,27 € - 29,34 € 77 Em stock
Preto
PA
2.0 mm | 0.079 in
M12
19,95 € - 44,10 € 240 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M16
20,37 € - 45,03 € 104 Em stock
Preto
PA
2.0 mm | 0.079 in
M10
20,58 € - 45,49 € 86 Em stock
Preto
PA
1.5 mm | 0.059 in
M12
20,58 € - 45,49 € Em produção
Preto
PA
2.0 mm | 0.079 in
M20
3,9947 € - 8,8305 € 3460 Em stock
Liga de alumínio fundido
2.0 mm | 0.079 in
M10
4,1524 € - 9,1792 € 525 Em stock
Aço
1.6 mm | 0.063 in
M10
0,694 € - 1,5342 € 3463 Em stock
Preto
HDPE com inserção de metal
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
M8
  • de 7
Inserção roscada M10 Quadrada Cinzento

10304013

Intervalo de preços
0,849 € - 0,384 €

Níveis de stock
5097 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286685

Intervalo de preços
1,0952 € - 0,4952 €

Níveis de stock
1856 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 40.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286715

Intervalo de preços
1,766 € - 0,799 €

Níveis de stock
2383 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Patim com mola M8 25.0 mm Aço

10304792

Intervalo de preços
1,7865 € - 0,8085 €

Níveis de stock
3797 Em stock
Características
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.2 mm | 0.047 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada M10 Quadrada 35.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286708

Intervalo de preços
1,4988 € - 0,678 €

Níveis de stock
1810 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 25.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248188

Intervalo de preços
1,0914 € - 0,4936 €

Níveis de stock
1410 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248225

Intervalo de preços
2,465 € - 1,1153 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248263

Intervalo de preços
2,465 € - 1,1153 €

Níveis de stock
541 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Natural

10261323

Intervalo de preços
7,581 € - 3,43 €

Níveis de stock
2678 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.5 mm | 0.098 in
Inserção roscada M16 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10273999

Intervalo de preços
26,34 € - 11,92 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M20 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10645109

Intervalo de preços
28,6229 € - 27,1916 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M20 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274064

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M12 50.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274101

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M16 Quadrada 30.0 mm Preto

10274149

Intervalo de preços
44,10 € - 19,95 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274187

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M12 Quadrada 50.0 mm Preto

10274224

Intervalo de preços
45,49 € - 20,58 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M20 50.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274262

Intervalo de preços
45,49 € - 20,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada

10163955

Intervalo de preços
8,8305 € - 3,9947 €

Níveis de stock
3460 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M10 Quadrada 25.4 mm 16

10164044

Intervalo de preços
9,1792 € - 4,1524 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.6 mm | 0.063 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10164082

Intervalo de preços
1,5342 € - 0,694 €

Níveis de stock
3463 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10164136

Intervalo de preços
1,9318 € - 0,8738 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 1.3 mm PA Preto

10289877

Intervalo de preços
2,387 € - 1,0795 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.3 mm | 0.051 in
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435526

Intervalo de preços
1,9157 € - 1,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 1.5 mm PA Preto

10289914

Intervalo de preços
2,986 € - 1,35 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10289952

Intervalo de preços
1,964 € - 0,888 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435588

Intervalo de preços
2,1425 € - 2,0353 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Patim com mola 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291832

Intervalo de preços
1,557 € - 0,7045 €

Níveis de stock
3811 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 mm | 0.039 in
Patim com mola M10 38.0 mm 1.5 mm Aço

10291870

Intervalo de preços
2,10 € - 0,95 €

Níveis de stock
1802 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M6 Quadrada Preto

10286166

Intervalo de preços
0,4794 € - 0,217 €

Níveis de stock
5930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10286203

Intervalo de preços
0,8742 € - 0,3954 €

Níveis de stock
4812 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M12 Quadrada 40.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10286241

Intervalo de preços
1,145 € - 0,518 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 16.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286630

Intervalo de preços
0,6943 € - 0,314 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 50.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286722

Intervalo de preços
2,5736 € - 1,164 €

Níveis de stock
3477 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Cinzento

10303764

Intervalo de preços
0,798 € - 0,3612 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Square Grey

10303900

Intervalo de preços
1,5568 € - 0,7044 €

Níveis de stock
5025 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 20.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248171

Intervalo de preços
0,7586 € - 0,3432 €

Níveis de stock
373 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248218

Intervalo de preços
1,5257 € - 0,6902 €

Níveis de stock
1168 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 35.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248256

Intervalo de preços
1,9007 € - 0,8597 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 16 Preto

10252895

Intervalo de preços
2,5852 € - 1,1696 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliestireno de alto impacto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M12 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10273982

Intervalo de preços
26,34 € - 11,92 €

Níveis de stock
403 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M16 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274026

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M16 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274057

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M20 50.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274095

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M12 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274132

Intervalo de preços
44,10 € - 19,95 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M16 Quadrada 40.0 mm Preto

10274170

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M20 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274217

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M16 50.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274255

Intervalo de preços
45,49 € - 20,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada

10163948

Intervalo de preços
10,292 € - 4,656 €

Níveis de stock
1594 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M8 Quadrada 25.4 mm 18

10164013

Intervalo de preços
5,0542 € - 2,2864 €

Níveis de stock
1421 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.2 mm | 0.047 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Inserção roscada M10 Quadrada Preto

10164075

Intervalo de preços
3,2996 € - 1,4928 €

Níveis de stock
3976 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10164129

Intervalo de preços
1,7259 € - 0,7808 €

Níveis de stock
2903 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10289860

Intervalo de preços
1,4145 € - 0,6397 €

Níveis de stock
2098 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289907

Intervalo de preços
2,3868 € - 1,0796 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 1.3 mm PA Preto

10435557

Intervalo de preços
2,5874 € - 2,458 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.3 mm | 0.051 in
Inserção roscada M12 Quadrada 40.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289945

Intervalo de preços
4,328 € - 1,958 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435571

Intervalo de preços
2,253 € - 2,1403 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Patim com mola 22.0 mm 1.0 mm Aço

10291825

Intervalo de preços
1,487 € - 0,673 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 mm | 0.039 in
Patim com mola M10 32.0 mm 1.5 mm Aço

10291863

Intervalo de preços
1,8795 € - 0,85 €

Níveis de stock
1736 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10286159

Intervalo de preços
0,471 € - 0,2131 €

Níveis de stock
14395 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10286197

Intervalo de preços
0,7052 € - 0,3188 €

Níveis de stock
9723 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada HDPE M10

10286234

Intervalo de preços
1,0944 € - 0,495 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M12 Quadrada 50.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10286272

Intervalo de preços
1,4128 € - 0,6392 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 15.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286623

Intervalo de preços
0,6739 € - 0,3048 €

Níveis de stock
1599 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286692

Intervalo de preços
1,0776 € - 0,4872 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 25.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10303757

Intervalo de preços
0,6176 € - 0,2794 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M6 25.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10303825

Intervalo de preços
0,4652 € - 0,2104 €

Níveis de stock
3386 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248195

Intervalo de preços
2,6737 € - 1,2095 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248232

Intervalo de preços
1,551 € - 0,7017 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 16 Preto

10252871

Intervalo de preços
1,6906 € - 0,7648 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliestireno de alto impacto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Natural

10261330

Intervalo de preços
7,581 € - 3,43 €

Níveis de stock
2128 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274002

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274033

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
389 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M12 50.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274071

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M16 50.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274118

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 40.0 mm Preto

10274156

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M12 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274194

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M16 Quadrada 50.0 mm Preto

10274231

Intervalo de preços
45,49 € - 20,58 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada

10163924

Intervalo de preços
7,901 € - 3,5742 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10164051

Intervalo de preços
3,497 € - 1,582 €

Níveis de stock
1026 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Preto

10164099

Intervalo de preços
1,9572 € - 0,8854 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Preto

10164143

Intervalo de preços
2,3944 € - 1,0832 €

Níveis de stock
1934 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 1.5 mm PA Preto

10289884

Intervalo de preços
2,4313 € - 1,10 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435533

Intervalo de preços
1,9668 € - 1,8684 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289921

Intervalo de preços
2,652 € - 1,20 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10435564

Intervalo de preços
2,6299 € - 2,4984 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289976

Intervalo de preços
4,106 € - 1,858 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Patim com mola 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291849

Intervalo de preços
1,749 € - 0,791 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.2 mm | 0.047 in
Inserção roscada HDPE M6

10286135

Intervalo de preços
0,4202 € - 0,1901 €

Níveis de stock
5677 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10286173

Intervalo de preços
0,5386 € - 0,2436 €

Níveis de stock
2157 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 35.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10286210

Intervalo de preços
0,925 € - 0,4184 €

Níveis de stock
1066 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Square Black

10286258

Intervalo de preços
1,311 € - 0,594 €

Níveis de stock
4145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 20.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286647

Intervalo de preços
0,7378 € - 0,3338 €

Níveis de stock
6502 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Cinzento

10303733

Intervalo de preços
1,1844 € - 0,5358 €

Níveis de stock
2455 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10303771

Intervalo de preços
0,6091 € - 0,2756 €

Níveis de stock
4644 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M12 Quadrada Cinzento

10303986

Intervalo de preços
1,114 € - 0,5035 €

Níveis de stock
3193 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 16 Preto

10093283

Intervalo de preços
0,9876 € - 0,4467 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 25.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248201

Intervalo de preços
1,1618 € - 0,5256 €

Níveis de stock
517 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248249

Intervalo de preços
1,5257 € - 0,6902 €

Níveis de stock
613 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com fio de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 18 Preto

10252888

Intervalo de preços
2,4256 € - 1,0972 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliestireno de alto impacto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10273975

Intervalo de preços
26,34 € - 11,92 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M12 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274019

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M12 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274040

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
8477 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M16 50.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274088

Intervalo de preços
29,34 € - 13,27 €

Níveis de stock
1252 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de latão niquelado
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10274125

Intervalo de preços
44,10 € - 19,95 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M12 Quadrada 40.0 mm Preto

10274163

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M16 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274200

Intervalo de preços
45,03 € - 20,37 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M12 50.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10274248

Intervalo de preços
45,49 € - 20,58 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon com inserção de aço inoxidável
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada

10163931

Intervalo de preços
6,2162 € - 2,812 €

Níveis de stock
1132 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M10 Quadrada

10163962

Intervalo de preços
10,254 € - 4,639 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de alumínio fundido
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada M10 Quadrada Preto

10164068

Intervalo de preços
3,328 € - 1,5054 €

Níveis de stock
1124 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada Preto

10164105

Intervalo de preços
5,1612 € - 2,3344 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    HDPE com inserção de metal
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435519

Intervalo de preços
1,6606 € - 1,5776 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289891

Intervalo de preços
2,5224 € - 1,1412 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm PA Preto

10435540

Intervalo de preços
1,6323 € - 1,5507 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 40.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289938

Intervalo de preços
3,805 € - 1,721 €

Níveis de stock
1363 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm PA Preto

10289969

Intervalo de preços
1,2624 € - 1,1996 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Patim com mola 19.0 mm 1.0 mm Aço

10291818

Intervalo de preços
1,4205 € - 0,6425 €

Níveis de stock
5397 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 mm | 0.039 in
Patim com mola 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291856

Intervalo de preços
1,9665 € - 0,89 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Sim
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.2 mm | 0.047 in
Inserção roscada M6 Quadrada Preto

10286142

Intervalo de preços
0,4371 € - 0,1977 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10286180

Intervalo de preços
0,6571 € - 0,2973 €

Níveis de stock
29120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada Preto

10286227

Intervalo de preços
0,99 € - 0,448 €

Níveis de stock
10013 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M10 Quadrada 50.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

10286265

Intervalo de preços
1,3624 € - 0,616 €

Níveis de stock
6525 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Inserção roscada M8 Quadrada 22.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286654

Intervalo de preços
0,7843 € - 0,3548 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 40.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10303740

Intervalo de preços
1,1165 € - 0,5055 €

Níveis de stock
5515 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M8 50.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10303788

Intervalo de preços
1,424 € - 0,645 €

Níveis de stock
2105 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Inserção roscada M6 19.0 mm Quadrada 1.5 mm HDPE Cinzento

10304037

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,1735 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Patim com mola M10 22.0 mm 1.5 mm Aço

10304778

Intervalo de preços
1,717 € - 0,7765 €

Níveis de stock
3995 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Inserção roscada 25.0 mm Quadrada 2.0 mm HDPE Preto

10286661

Intervalo de preços
0,8686 € - 0,393 €

Níveis de stock
11705 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Quadrada 50.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286739

Intervalo de preços
2,5972 € - 1,1744 €

Níveis de stock
1673 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Patim com mola M10 25.0 mm 1.5 mm Aço

10304785

Intervalo de preços
1,8535 € - 0,8385 €

Níveis de stock
733 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M10
Conetores de tubos 30.0 mm Preto Nylon

10251812

Intervalo de preços
10,834 € - 4,902 €

Níveis de stock
268 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286678

Intervalo de preços
0,8512 € - 0,385 €

Níveis de stock
9825 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Redonda 1.0 mm 2.0 mm Preto

10404362

Intervalo de preços
2,0336 € - 1,9312 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M8 Redonda 1.0 mm 2.0 mm Preto

10404355

Intervalo de preços
1,396 € - 1,3272 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Redonda 1.0 mm 2.0 mm Preto

10404416

Intervalo de preços
4,3012 € - 4,086 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Redonda 1.0 mm 2.0 mm Preto

10404393

Intervalo de preços
5,2836 € - 5,02 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Inserção roscada M10 Redonda 1.0 mm 2.0 mm Preto

10404430

Intervalo de preços
4,1216 € - 3,9168 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Dentes de metal
    Não
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in