Menu Procurar

Metal Inserção roscada M10 Quadrada 35.0 mm 1.5 mm HDPE Preto

A inserção quadrada do tubo roscado tem uma inserção M10 com roscas internas para acomodar suportes e pés niveladores ajustáveis. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura. Em material HDPE preto.
Referência da Essentra:

10286210

Número de peça do fabricante:

498591

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,9527 €
500 - 2499 0,4538 €
2500 + 0,4309 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

47,64 €

50 x 0,9527 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Material HDPE
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos