Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,3753 € - 0,8296 € 10000 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,2955 € - 0,6533 € 1850 Em stock
M8
Cinzento
HDPE
0,3224 € - 0,7128 € 150 Em stock
M8
Preto
HDPE
1,2312 € - 2,7223 € 3202 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,5153 € - 1,1398 € 3625 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,7451 € - 1,6468 € 4500 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
0,382 € - 0,8441 € 9250 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
0,5326 € - 1,1784 € 3180 Em stock
M12
Cinzento
HDPE
0,7423 € - 1,6406 € 800 Em stock
M8
Preto
PA
1,1606 € - 2,5658 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
12,6091 € - 27,8627 € 357 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
30.0 mm
2,4693 € - 5,4595 € 500 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
2,60 € - 2,7369 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M10
Preto
Nylon
30.0 mm
1,6688 € - 1,7566 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
Preto
Nylon
25.0 mm
21,5476 € - 47,6332 € 24 Em stock
2.0 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
14,0371 € - 31,0361 € 63 Em stock
2.0 mm
M16
Preto
PA
50.0 mm
0,7341 € - 1,6228 € 3250 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
0,7301 € - 1,6139 € 1058 Em stock
M10
Preto
PA
0,5559 € - 1,2289 € 2004 Em stock
M10
Preto
PA
3,6282 € - 8,0192 € 2570 Em stock
2.5 mm
M10
Natural
Liga de alumínio fundido
  • de 8
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286654

Intervalo de preços
0,8296 € - 0,3753 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303757

Intervalo de preços
0,6533 € - 0,2955 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286623

Intervalo de preços
0,7128 € - 0,3224 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286722

Intervalo de preços
2,7223 € - 1,2312 €

Níveis de stock
3202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286692

Intervalo de preços
1,1398 € - 0,5153 €

Níveis de stock
3625 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 50.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303900

Intervalo de preços
1,6468 € - 0,7451 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303764

Intervalo de preços
0,8441 € - 0,382 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M12 Quadrada 40.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303986

Intervalo de preços
1,1784 € - 0,5326 €

Níveis de stock
3180 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248232

Intervalo de preços
1,6406 € - 0,7423 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 38.1 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252888

Intervalo de preços
2,5658 € - 1,1606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Intervalo de preços
27,8627 € - 12,6091 €

Níveis de stock
357 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada M10 Quadrada 40.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10164105

Intervalo de preços
5,4595 € - 2,4693 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Intervalo de preços
2,7369 € - 2,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Intervalo de preços
1,7566 € - 1,6688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274217

Intervalo de preços
47,6332 € - 21,5476 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Intervalo de preços
31,0361 € - 14,0371 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10164082

Intervalo de preços
1,6228 € - 0,7341 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248218

Intervalo de preços
1,6139 € - 0,7301 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 25.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248201

Intervalo de preços
1,2289 € - 0,5559 €

Níveis de stock
2004 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.5 mm M10 Natural Liga de alumínio fundido

10261323

Intervalo de preços
8,0192 € - 3,6282 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • Gauge
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7616999099