Menu Procurar

Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

A inserção do tubo roscado quadrado para serviço pesado tem uma inserção M12 para acomodar os suportes do tubo quadrado ajustável. É resistente a cargas elevadas e com um ajuste de interferência. Projetado para adicionar pés ajustáveis de altura e usar com pés de máquina. Em material PA preto.
Referência da Essentra:

10274194

Número de peça do fabricante:

493630

84 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 23 46,3809 €
24 - 119 22,0832 €
120 + 20,9811 €
Embalagem padrão: 24

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

46,38 €

1 x 46,3809 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 40.0 mm
H 35.0 mm
H1 8.0 mm
Gauge 2.0 mm
Tamanho da rosca M12
Capacidade máxima de carga estática 8000 N
Material PA
Material da inserção Aço inoxidável
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos