Menu Procurar

Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

A inserção Horizontal para o tubo quadrado tem uma inserção M8 com roscas internas para acomodar suportes e pés niveladores ajustáveis. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura. Em material PA preto.
Referência da Essentra:

10289952

Número de peça do fabricante:

499247

890 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,0229 €
100 - 499 0,963 €
500 + 0,9146 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

20,23 €

10 x 2,0229 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 1.5 mm
Tamanho da rosca M8
Material PA
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos