Menu Procurar

Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

A inserção do tubo roscado quadrado para serviço pesado tem uma inserção M12 para acomodar os suportes do tubo quadrado ajustável. É resistente a cargas elevadas e com um ajuste de interferência. Projetado para adicionar pés ajustáveis de altura e usar com pés de máquina. Em material PA preto.
Referência da Essentra:

10274101

Número de peça do fabricante:

493619

11 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 15 30,2202 €
16 - 79 14,3891 €
80 + 13,6681 €
Embalagem padrão: 16

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

30,22 €

1 x 30,2202 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 50.0 mm
H 45.0 mm
H1 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Tamanho da rosca M12
Capacidade máxima de carga estática 9500 N
Material PA
Material da inserção Latão niquelado
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos