Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
10071694 € 0,1373 - € 0,27 500 Op voorraad
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rood
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
€ 0,2303 - € 0,6567 4400 Op voorraad
32.7 mm
M26 x 1;5
Rood
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,0961 - € 0,1867 3000 Op voorraad
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
€ 0,1708 - € 0,3395 1800 Op voorraad
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rood
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
€ 0,1274 - € 0,2457 20500 Op voorraad
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rood
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
€ 1,1411 - € 2,233 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
€ 0,0961 - € 0,1867 14000 Op voorraad
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rood
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
€ 0,1521 - € 0,3136 4500 Op voorraad
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
€ 0,1026 - € 0,1983 2000 Op voorraad
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
20700 Op voorraad
28.2 mm
M22 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
€ 0,1891 - € 0,3652 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,1521 - € 0,296 3500 Op voorraad
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
€ 0,0832 - € 0,1294 3000 Op voorraad
20.7 mm
3/8 in
Rood
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
€ 0,0669 - € 0,104 4500 Op voorraad
15.3 mm
M10
Rood
14.6 mm
10.4 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,0773 - € 0,1203 9000 Op voorraad
16.2 mm
1/4 in
Rood
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
€ 0,0741 - € 0,1153 10000 Op voorraad
20.7 mm
M16 x 1;5
Rood
12.0 mm
5.5 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,0858 - € 0,1335 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
M20 x 2;5
Rood
18.2 mm
14.0 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,0778 - € 0,1211 Vraag de levertijd aan hier
24.4 mm
M18 x 2;5
Rood
18.3 mm
13.7 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,0704 - € 0,1096 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M14 x 2;0
Rood
17.2 mm
9.5 mm
Metrische schroefdraad
1
€ 0,0817 - € 0,1271 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
M20 x 2;0
Rood
18.2 mm
14.0 mm
Metrische schroefdraad
1
  • van 4
Plug met schroefdraad 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rood

10071694

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1373

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10083048

Prijsbereik
€ 0,6567 - € 0,2303

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rood

10071847

Prijsbereik
€ 0,1867 - € 0,0961

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Draadmaat
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rood

10071465

Prijsbereik
€ 0,3395 - € 0,1708

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rood

10071786

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1274

Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,233 - € 1,1411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rood

10071151

Prijsbereik
€ 0,1867 - € 0,0961

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Draadmaat
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

10087558

Prijsbereik
€ 0,3136 - € 0,1521

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10071779

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1026

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

10068847


Voorraadniveaus
20700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10086933

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

10072837

Prijsbereik
€ 0,296 - € 0,1521

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rood

20598068

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,0832

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rood

20598075

Prijsbereik
€ 0,104 - € 0,0669

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met schroefdraad 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rood

20598051

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0773

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Plug met schroefdraad M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rood

20598099

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0741

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met schroefdraad M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

20598129

Prijsbereik
€ 0,1335 - € 0,0858

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 2;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met schroefdraad M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

20598105

Prijsbereik
€ 0,1211 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    M18 x 2;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met schroefdraad M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

20598082

Prijsbereik
€ 0,1096 - € 0,0704

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M14 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Plug met schroefdraad M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

20598112

Prijsbereik
€ 0,1271 - € 0,0817

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad