Menu Search

Plug met schroefdraad 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rood

Deze schroefplug is hittebestendig en heeft een TPE/TPV-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van BSP-schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C.
Essentra artikelnummer:

20598051

Oud artikelnummer:

20598051

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1203
5000 - 24999 € 0,0859
25000 + € 0,0773
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 60,15

500 x € 0,1203

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.2 mm
H 12.5 mm
L 6.5 mm
Draadmaat 1/4 in
Schroefdraadstandaard BSP
Type 1
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op