Menu Search

Plug met schroefdraad 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

Deze 13/16"-16 UNF/JIC beschermingsplug met schroefdraad beschermt en houdt poorten en fittingen met schroefdraad vrij van vuil en stof. De gekarteld kop zorgt voor een eenvoudige installatie of verwijdering van het onderdeel met de hand.
Essentra artikelnummer:

10086933

Oud artikelnummer:

12827

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3652
2500 + € 0,1891
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 91,30

250 x € 0,3652

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 26.7 mm
H 31.6 mm
L 13.5 mm
Draadmaat 13/16 in - 16 UNF/JIC
Schroefdraadstandaard UNF
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op