Menu Search

Plug met schroefdraad M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rood

Deze schroefplug is hittebestendig en heeft een TPE/TPV-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van metrische schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C.
Essentra artikelnummer:

20598099

Oud artikelnummer:

20598099

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1153
5000 - 24999 € 0,0824
25000 + € 0,0741
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 57,65

500 x € 0,1153

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.7 mm
H 12.0 mm
L 5.5 mm
Draadmaat M16 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Type 1
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op