Menu Search

Plug met schroefdraad M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

This threaded protection plug fits a M26 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra artikelnummer:

10083048

Oud artikelnummer:

12023

4400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6567
2000 + € 0,2303
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 131,34

200 x € 0,6567

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.7 mm
H 18.7 mm
L 13.5 mm
Draadmaat M26 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op