20598129
20598129
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 300 - 2999 | € 0,1335 |
| 3000 - 14999 | € 0,0954 |
| 15000 + | € 0,0858 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.3 mm |
|---|---|
| D | 1.035 in |
| H | 18.2 mm |
| H | 0.717 in |
| L | 14.0 mm |
| L | 0.551 in |
| Draadmaat | M20 x 2;5 |
| Schroefdraadstandaard | Metrische schroefdraad |
| Type | 1 |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Rood |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan