20598082
20598082
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,1096 |
| 5000 - 24999 | € 0,0783 |
| 25000 + | € 0,0704 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.728 in |
|---|---|
| D | 18.5 mm |
| H | 0.677 in |
| H | 17.2 mm |
| L | 0.374 in |
| L | 9.5 mm |
| Draadmaat | M14 x 2;0 |
| Schroefdraadstandaard | Metrische schroefdraad |
| Type | 1 |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Kleur | Rood |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan