Menu Search

Plug met schroefdraad 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rood

Deze schroefplug is hittebestendig en heeft een TPE/TPV-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van BSP-schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C.
Essentra artikelnummer:

20598068

Oud artikelnummer:

20598068

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1294
5000 - 24999 € 0,0924
25000 + € 0,0832
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,70

500 x € 0,1294

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.7 mm
H 12.0 mm
L 5.5 mm
Draadmaat 3/8 in
Schroefdraadstandaard BSP
Type 1
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op