Menu Search

Plug met schroefdraad M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

Deze schroefplug is hittebestendig en heeft een TPE/TPV-sluitringafdichting die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen. Het is voorzien van metrische schroefdraad en kan met de hand of een schroevendraaier worden geïnstalleerd. Deze kan temperaturen weerstaan tot minimaal -30°C en maximaal 90°C.
Essentra artikelnummer:

20598105

Oud artikelnummer:

20598105

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,1211
4000 - 19999 € 0,0865
20000 + € 0,0778
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 48,44

400 x € 0,1211

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.4 mm
H 18.3 mm
L 13.7 mm
Draadmaat M18 x 2;5
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Type 1
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op