Menu Search

Plug met schroefdraad 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

This 5/8"-18 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra artikelnummer:

10072837

Oud artikelnummer:

10940

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,296
5000 + € 0,1521
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 148,00

500 x € 0,296

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.0 mm
H 24.8 mm
L 10.0 mm
Draadmaat 5/8 in - 18 UNF/JIC
Schroefdraadstandaard UNF
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op