Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2181 - € 0,4269 | 1800 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2686 - € 0,5204 | 1200 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1335 - € 0,2739 | 9000 Op voorraad |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1884 - € 0,3895 | 20700 Op voorraad |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1344 - € 0,3088 | 6600 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1854 - € 0,3615 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8993 - € 1,3058 | Vraag de levertijd aan hier |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rood
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2092 - € 0,5079 | 400 Op voorraad |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rood
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,224 - € 0,6388 | 8400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rood
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1632 - € 0,3178 | 17400 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1127 - € 0,215 | 14500 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6292 - € 1,231 | 4620 Op voorraad |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2626 - € 0,5859 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,098 - € 0,1919 | 6000 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rood
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1899 - € 0,4269 | 8750 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rood
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| € 0,2003 - € 0,3833 | 3200 Op voorraad |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Rood
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,9854 - € 3,8333 | 8450 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| € 0,1884 - € 0,377 | 11200 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1366 - € 0,2296 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0718 - € 0,1564 | 5500 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rood
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan