Menu Search

Plug met schroefdraad 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rood

This 1"-14 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra artikelnummer:

10086735

Oud artikelnummer:

12785

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4389
2000 + € 0,2242
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 87,78

200 x € 0,4389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 32.0 mm
H 31.0 mm
L 13.2 mm
Draadmaat 1 in - 14 UNF/JIC
Schroefdraadstandaard UNF
Type 2
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op