Menu Search

Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10262955

Oud artikelnummer:

467048

935 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 799 € 0,4392
800 + € 0,3784
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,92

100 x € 0,4392

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 14.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M36
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op