Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263099

Oud artikelnummer:

467063

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1784
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 89,20

500 x € 0,1784

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 7/8-18 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op