Menu Search

Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263006

Oud artikelnummer:

467053

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 399 € 0,7316
400 + € 0,6307
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 73,16

100 x € 0,7316

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 55.0 mm
SW2 60.3 mm
D 62.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M52
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op