Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10337134

Oud artikelnummer:

1258285

15011 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1298
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,90

500 x € 0,1298

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 13.0 mm
SW2 14.3 mm
D 15.5 mm
H 15.0 mm
h 16.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 7/16-20 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op