10263105
467064
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 2499 | € 0,1906 |
| 2500 + | € 0,1632 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 24.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.945 in |
| SW2 | 1.035 in |
| SW2 | 26.3 mm |
| D | 27.5 mm |
| D | 1.083 in |
| H | 17.5 mm |
| H | 0.689 in |
| h | 0.61 in |
| h | 15.5 mm |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 7/8-14 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan