Menu Search

Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10262962

Oud artikelnummer:

467049

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 799 € 0,4775
800 + € 0,4088
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 47,75

100 x € 0,4775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 39.0 mm
SW2 42.8 mm
D 44.5 mm
H 18.0 mm
h 16.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M36 x 2
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op