10337141
1258286
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1999 | € 0,244 |
| 2000 + | € 0,2214 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.102 in |
|---|---|
| SW1 | 28.0 mm |
| SW2 | 30.7 mm |
| SW2 | 1.209 in |
| D | 32.0 mm |
| D | 1.26 in |
| H | 0.669 in |
| H | 17.0 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Schroefdraadstandaard | BSP |
| Draadmaat | 3/4-14 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan