Menu Search

Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10262931

Oud artikelnummer:

467046

114 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1499 € 0,2654
1500 + € 0,2257
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 66,35

250 x € 0,2654

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 32.0 mm
SW2 35.1 mm
D 36.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M30 x 1.5
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op