Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6849 - € 0,7963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| € 13,2881 - € 27,905 | 900 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 1,0664 - € 1,2372 | 252 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| € 1,4081 - € 1,6324 | 792 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,6926 - € 0,6926 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0874 - € 0,1025 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1617 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1138 - € 0,1318 | 18023 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2532 - € 0,2837 | 7339 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| € 0,9443 - € 1,0969 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1444 - € 0,1678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,4241 - € 0,4241 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1315 - € 0,1524 | 19500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| € 0,4485 - € 0,4943 | 610 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1395 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| € 0,6087 - € 0,7155 | 900 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 10262832 | € 0,0971 - € 0,1127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
|
| € 0,1063 - € 0,1234 | 51689 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1147 - € 0,133 | 3043 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4592 - € 0,5339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan