Menu Search

Schroefkap Metrische schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10262832

Oud artikelnummer:

467036

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 7999 € 0,1096
8000 + € 0,0945
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 54,80

500 x € 0,1096

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 14.0 mm
SW2 15.4 mm
D 16.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Schroefdraadstandaard Metrisch
Draadmaat M12
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op