Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263167

Oud artikelnummer:

467070

610 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,4943
2500 - 4999 € 0,4744
5000 + € 0,4485
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 123,58

250 x € 0,4943

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 40.0 mm
SW2 43.9 mm
D 45.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 1-7/16-12 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op