Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263174

Oud artikelnummer:

467071

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 599 € 0,5339
600 + € 0,4592
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,39

100 x € 0,5339

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 1-5/8-12 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op