10263082
467062
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2999 | € 0,1632 |
| 3000 + | € 0,1395 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 23.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.906 in |
| SW2 | 0.992 in |
| SW2 | 25.2 mm |
| D | 26.5 mm |
| D | 1.043 in |
| H | 16.5 mm |
| H | 0.65 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Schroefdraadstandaard | UNF |
| Draadmaat | 13/16-16 in |
| Kleur | Geel |
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Materiaal onderlegring | Neopreen rubber |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan