Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4485 - € 0,4943 | 610 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1395 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 10262832 | € 0,0971 - € 0,1127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
|
| € 0,4592 - € 0,5339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0868 - € 0,1005 | 8280 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4881 - € 0,5721 | 2440 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Geel
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0868 - € 0,1005 | 2000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,6087 - € 0,7155 | 900 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0959 - € 0,111 | 13360 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1063 - € 0,1234 | 64689 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1147 - € 0,133 | 2000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1617 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1138 - € 0,1318 | 18023 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,0874 - € 0,1025 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2532 - € 0,2837 | 7339 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| € 0,6849 - € 0,7963 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| € 0,157 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,0906 - € 0,1025 | 61228 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Geel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3722 - € 1,1405 | 1750 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1586 - € 0,183 | 21245 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm